Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions | 25 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 25 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/8-IG |
LG1 | 8 mm |
H | 27,20 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 1,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 18,50 N |
Volume | 1,20 cm³ |
Dimensions | 25 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 7,10 g |
Famille de produit | SFF |
Consignes de commande: SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG
La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.
Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC