SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.04420

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles

Dimensions30
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
Nombre de soufflets1,5
SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
G1 G1/4"-F
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 30 mm
d2 9,90 mm
dn 4,10 mm
LG1 12 mm
H 37,70 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 8 mm
Attribut Valeur
Dimensions 30
Matière Matière haute température HT1
Force d'aspir. 4,60 N
Famille de produit SFB1
Volume 2,90 cm³
Nombre de soufflets 1,50
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A

Consignes de commande: SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC