Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions | 10 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 11 mm |
Ds | 10 mm |
dn | 1,80 mm |
G1 | M5-AG |
LG1 | 4,70 mm |
H | 15,40 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Course) | 0,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 2,70 N |
Volume | 0,25 cm³ |
Dimensions | 10 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 1,60 g |
Famille de produit | SFF |
Consignes de commande: SFF 10 SI-55 M5-AG
La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.
Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC