SFB1 10 EPDM-45 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.04392

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles

Dimensions10
MatièreEPDM
Dureté de la matière [Shore A]45 Shore A
SFB1 10 EPDM-45 M5-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
d2 4,20 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
LG1 4,70 mm
H 17,30 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 2,50 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 0,50 N
Volume 0,30 cm³
Dimensions 10
Nombre de soufflets 1,50
Matière EPDM
Dureté de la matière [Shore A] 45 Shore A
Famille de produit SFB1

Consignes de commande: SFB1 10 EPDM-45 M5-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC