Ventouses plates PFYN

  • Ventouse plate ronde pour l’utilisation universelle dans l’industrie électronique
  • Manipulation de pièces plates avec une surface lisse ou légèrement rugueuse
  • Manipulation dissipative et laissant peu de marques de pièces sensibles (HT1, modèles antistatique)
  • Matière NBR-ESD pour la protection contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles

Nos points forts...

  • Grand choix de matières
  • Conception optimale
  • Volume réduit
  • Surfaces d’appui sur la face inférieure
  • Matière : NBR-ESD

Vos avantages...

  • Ventouses répondant à un grand nombre d'exigences (température, conductible, faible empreinte, résistances chimiques)
  • Forces d’aspiration élevées pour des dimensions réduites
  • Temps de cycle rapides
  • Aucune déformation définitive des fines feuilles de cuivre ou des CCL
  • Protection contre la décharge électrostatique incontrôlée
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates PFYN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00274
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10375
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1 SI-55 M3-AG
10.01.01.00280
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14368_01.jpg
Nouveau
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14368
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1
Matière de la ventouse:
Caoutch nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00275
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1.5 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10376
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG
10.01.01.00281
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
assets/Artikelbild/10.01.01.14183_03.jpg
Nouveau
PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14183
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 1.5
Matière de la ventouse:
Caoutch nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 2 HT1-60 M3-AG
10.01.01.13000
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 2
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 2 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00276
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 2
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M

  1. 1
  2. 2
  3. 3