• Ventouse plate ronde pour l’utilisation universelle dans l’industrie électronique
  • Manipulation de pièces plates avec une surface lisse ou légèrement rugueuse
  • Manipulation dissipative et laissant peu de marques de pièces sensibles (HT1, modèles antistatique)
  • Matière NBR-ESD pour la protection contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles
Produits - Points forts
  • Grand choix de matériaux pour des exigences diverses (résistance à la température, conducteur, non marquant, dissipateur)
  • Grande puissance d'aspiration avec des dimensions réduites
  • Temps de cycle plus rapides grâce à un poids propre réduit
  • Les surfaces de support empêchent la déformation des films de cuivre fins ou des CCL.
Ventouses plates PFYN
  • Ventouse robuste et résistante PFYN (3) avec lèvre simple, composée d’une ventouse PFG (2) et d’un insert de connexion (1)
  • Insert enfichable
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus d'une même gamme se combinent à volonté
  • Diamètre : 1 à 30 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Variantes conductrices, dissipatives et à faible impression

Filtrer par