• Ventouse ovale pour la manipulation de matières FR4 plaquées de cuivre avec des espaces de manipulations étroits sur la bordure extérieure
  • Augmentation nette de la force d'aspiration sur les pièces minces en comparaison avec les ventouses plates rondes
  • Manipulation dissipative et laissant peu de marques de pièces sensibles (HT1, modèles antistatique)
  • Matière NBR-ESD pour la protection contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles
Produits - Points forts
  • La conception ovale permet le positionnement sur des pièces étroites ou allongées dont la surface de contact est limitée.
  • Grande puissance d'aspiration avec des dimensions réduites
  • Les surfaces de support empêchent la déformation des films de cuivre fins ou des CCL.
  • Le matériau NBR-ESD protège des décharges électrostatiques incontrôlées.
Ventouses plates SGON
  • Ventouse robuste et résistante SGON (3) avec lèvre d’étanchéité simple, composée d’une ventouse SGO (2) et d’un insert de connexion (1)
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus d'une même gamme se combinent à volonté
  • Dimensions : 4 x 2 à 30 x 10 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI
  • Variantes conductrices, dissipatives et à faible impression

Filtrer par