• Ventouses rondes et plates pour des applications Pick&Place rapides de pièces plates à surface lisse ou légèrement rugueuse
  • Manipulation à faible marquage et dissipative des pièces sensibles (HT1, versions antistatiques)
  • Matière NBR-ESD pour la protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées de composants sensibles
Produits - Points forts
  • Ventouses offrant un large éventail de performances (résistance à la température, conductivité et faible marquage)
  • Manipulation efficace et précise des composants
  • Faible volume intérieur et structure de friction optimisée pour des temps de cycle courts avec une absorption élevée des forces latérales.
  • Protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées pour le NBR-ESD
Ventouses plates SUF
  • Ventouse résistante et compacte SUF (2) composée d'une ventouse avec structure de friction (3) et d'un élément de connexion SC (1)
  • Hauteur globale uniforme au sein d'un groupe de SC
  • Disponible sous forme de ventouses assemblées avec élément de raccordement SC avec élément d'étanchéité et douille hexagonale
  • Diamètre : 1 à 30 mm
  • Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
  • Variantes conductrices, dissipatives et à faible impression

Filtrer par