Ventouse à soufflets pour CD/DVD (1,5 soufflets)

  • Ventouse à soufflet ronde avec 1,5 soufflet pour la manipulation de pièces fragiles telles que des CD, des DVD

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité souple
  • 1,5 soufflet
  • Rigidité importante du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Pour des pièces particulièrement fragiles telles que les CD/DVD
  • Effet optimal d'amortissement lors de la pose sur des pièces
  • Bonne stabilité contre les forces horizontales en cas d'accélérations élevées
 

Article dans la famille de produit Ventouse à soufflets pour CD/DVD (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
FBX 6 SI-55
Fin de série
FBX 6 SI-55
10.01.16.00100
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 6 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
FBX 6 SI-55 N004
Fin de série
FBX 6 SI-55 N004
10.01.16.00097
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 6 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Insert: N 004
FBX 7.5 SI-55
Fin de série
FBX 7.5 SI-55
10.01.16.00022
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 7.5 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
FBX 9 SI-55 N017
Fin de série
FBX 9 SI-55 N017
10.01.16.00091
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 9 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Insert: N 017
FBX 10 SI-AS-55 N021
Fin de série
FBX 10 SI-AS-55 N021
10.01.16.00102
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 10 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Silicone SI-antistatisch
Dureté de la matière: 55 °Sh
Insert: N 021
FBX 10.5 CR-60
Fin de série
FBX 10.5 CR-60
10.01.16.00036
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 10.5 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Chloroprene CR
Dureté de la matière: 60 °Sh
FBX 11 SI-55 N016
Fin de série
FBX 11 SI-55 N016
10.01.16.00074
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 11 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Insert: N 016
FBX 13 SI-50
Fin de série
FBX 13 SI-50
10.01.16.00046
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 13 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 50 °Sh
FBX 13 SI-70
Fin de série
FBX 13 SI-70
10.01.16.00058
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 13 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 70 °Sh
FBX 13 PVC-50 N016
Fin de série
FBX 13 PVC-50 N016
10.01.16.00051
Ventouse à soufflets (ronde)
Diamètre Ds(n): 13 mm
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: PVC
Dureté de la matière: 50 °Sh
Insert: N 016

  1. 1
  2. 2