Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 30 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Raccord | M16-M |
Nombre de soufflets | 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 35,20 mm |
Ds | 31,70 mm |
G1 | M16-M |
H | 28 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 4,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 39 N |
Force latérale | 38 N |
Force latérale surface huileuse | 41 N |
Volume | 3,20 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 18 mm |
Dimensions | 30 |
Raccord | M16-M |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 35,50 g |
Famille de produit | SAX |
Consignes de commande: SAX 30 ED-85 M16-AG
La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.