• Manipulation de pièces structurelles avec arêtes et petits rayons
  • Manipulation de pièces disposant de peu de surfaces planes permettant une aspiration
  • Manipulation garantissant la sécurité du processus avec des forces de prise maximales même sur les surfaces huileuses
  • Manipulation extrêmement dynamique pour raccourcir les temps de cycle - Manipulation de tôles dans la construction et le secteur des unités de presse (formage à froid et à chaud)
  • Manipulation de tôles pour des applications de carrosserie et de presse (formage à froid et à chaud)
  • Les ventouses ne conviennent pas aux composants plats
Produits - Points forts
  • Excellente imperméabilité grâce à un joint d'étanchéité optimisé.
  • Des temps de cycle plus courts grâce à des forces de maintien élevées
  • La conception de taille réduite permet un positionnement libre
  • Matériau HT2-65 sans silicone, résistant à une température permanente jusqu'à 250 °C pour le thermoformage.
  • Ventouse en HT2-65 résistant durablement à des températures jusqu'à 250 °C pour le thermoformage (sans silicone)
  • Disponible dans deux matières
  • Lèvre d'étanchéité souple pour une adaptation optimale aux pièces ayant des angles très aigus
  • Ventouses robustes et résistantes
  • Ventouses livrables avec différentes possibilités de connexion
  • Renforcement vulcanisé en aluminium pour une rigidité maximale
  • Les ventouses sont livrées préinstallées
  • Dimensions: 70 x 25 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion bien vissé
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par