Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.
Dimensions (LxB) | 70 x 25 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | RA |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bs | 22,60 mm |
dn | 4 mm |
H | 30,50 mm |
L4 | 32 mm |
Lmax(S) | 71 mm |
Ls | 67,20 mm |
Z (Course) | 12,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force de rupt. | 81 N |
Force de rupture (surface huileuse) | 60 N |
Force latérale | 46 N |
Force latérale surface huileuse | 20 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 70 x 25 |
Angle de la pièce W min. | 80 ° |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Poids | 34,40 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SAOK |
Consignes de commande: SAOK 70x25 NBR-60 RA