Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions | 100 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | M14x1.5-AG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 77 mm |
Dmax(S) | 110 mm |
Ds | 100,80 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 56,60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 25,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 190 N |
Force de rupt. | 357 N |
Force latérale | 295 N |
Force latérale surface huileuse | 214 N |
Volume | 115 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 90 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 100 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 98,30 g |
Famille de produit | SAB |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Consignes de commande: SAB 100 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventouse SAB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.