• Ventouse ronde avec 1,5 soufflets pour la manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles fines et de tôles d'aluminium sans bosselage ou emboutissage de la tôle
  • Manipulation de tôles structurées ; la conception spécifique des soufflets permet une adaptation optimale
  • Utilisation par ex. dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.
Produits - Points forts
  • Adaptation et étanchéité optimales même avec des pièces courbées et très bon amortissement lors du placement sur la pièce.
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces transversales maximales
  • La rigidité élevée du soufflet supérieur assure une très bonne stabilité face aux forces horizontales et aux accélérations latérales
Ventouses à soufflets SAB (1,5 soufflets)
  • Ventouse SAB robuste et résistante avec 1,5 soufflets en NBR, rainure spéciale et calage intérieur
  • Ventouse SAB vulcanisée sur l’insert de connexion (très haute résistance)
  • Ventouses disponibles dans différentes variantes de raccordement
  • Diamètre : 22 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par