• Ventouse ronde à 2,5 soufflets pour la manipulation de pièces de tôle, sur les tables d'usinage du métal et de découpe laser à commande numerique (CNC) par exemple
  • Pour les applications aux exigences élevées en matière de forces de préhension et d'absorption de forces latérales même sur une surface de pièce huilée et encrassée
  • Utilisation dans les systèmes de préhension de surface et les « tapis d'aspiration ». L'option avec restrictions au flux intégrées permet de réduire les fuites en cas d'occupation partielle de la ventouse par la pièce
Produits - Points forts
  • Installation et démontage rapides sans outils grâce à la fonction "push in"
  • Force d'aspiration élevée même dans des conditions difficiles (par exemple à cause de l'huile ou des copeaux) grâce à une lèvre d'étanchéité avec des nervures radiales et un bord d'étanchéité
  • Ventouses résistantes à l'usure, à l'ozone (NBR) et ne laissant pas de traces (HT1)
Ventouses à soufflets SAB2 P (2,5 soufflets)
  • Ventouse ronde SAB2 P à 2,5 soufflets (3) et nervures radiales avec bord d'étanchéité sur la lèvre d'étanchéité
  • Montage sans outils par clipsage sur un trou existant dans la machine (1)
  • En option avec restriction au flux (2) intégrée afin de réduire les fuites en cas d'occupation partielle de la ventouse par la pièce
  • Intégration en option d'un filtre (4) pour le pré-filtrage (épaisseur de filtre 120 µm)
  • Diamètre : 20 mm
  • Matière : NBR, HT1
  • Montage rapide par clipsage
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par