Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 110 x 55 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | RA |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 53 mm |
Bmax(S) | 59 mm |
Bs | 55,10 mm |
dn | 6 mm |
H | 38,50 mm |
L1 | 98,80 mm |
L4 | 31,80 mm |
Lmax(S) | 114 mm |
Ls | 110,10 mm |
Z (Course) | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 110 N |
Force de rupt. | 233,50 N |
Force latérale | 299,20 N |
Force latérale surface huileuse | 123,60 N |
Volume | 53,10 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 110 x 55 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Poids | 84,20 g |
Famille de produit | SAOB |
Consignes de commande: SAOB 110x55 NBR-60 RA
La ventouse SAOB, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.