Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse ovale avec 1,5 soufflets pour la manipulation de pièces de tôles longues (par exemple tôles renforcées, nervurées) requérant une forte dynamique
  • Manipulation de tôles minces et tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement
  • Utilisation p.e. dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.

Nos points forts...

  • Ventouse ovale avec 1,5 soufflets
  • Renfort intérieur sur toute la surface
  • Grand choix de dimensions
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Pour toutes pièces allongées, les pièces découpées ou les pièces de carrosserie
  • Empêche la déformation des tôles minces et absorption maximale de forces transversales, même en présence de tôles huilées
  • Grand choix de dispositifs adaptés à des pièces différentes
  • Stabilité contre les forces horizontales et les accélérations latérales
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SAOB (ovales, 1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.00916
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00891
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00904
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01024
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01032
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M14x1.5-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA
10.01.06.00908
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.00918
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00893
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00906
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01026
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
Nombre de soufflets: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3