• Manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles minces et tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement
  • Utilisation p.e. dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des tables de découpe au laser ou des estampeuses
  • Manipulation de tôles aux rayons de courbure minimes
  • Manipulation de tôles déjà formées grâce à une excellente adaptation de la ventouse
Produits - Points forts
  • Débit d'aspiration très élevée pour une adaptation optimale aux contours les plus variés des pièces
  • Excellente absorption des forces latérales grâce à la particularité de la structure interne des ventouses.
  • Le support interne structuré empêche l'emboutissage profond
  • Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même sur les surfaces légèrement courbes.
  • Le raccord vulcanisé évite les dommages à la machine et les temps d'arrêt dus à la défaillance des ventouses.
  • Ventouse SAG robuste et résistante avec lèvre d’étanchéité simple, rainure spéciale et calage intérieur
  • Ventouse SAG vulcanisée sur l’insert de connexion (très haute résistance)
  • Ventouse livrable avec différentes possibilités de connexion
  • Les ventouses sont livrées montées
  • Dimensions: 45 à 80 mm
  • Matière: NBR
  • Insert de connexion bien vissé

Documents

Choisir la langue

Filtrer par