Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 45 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 47 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 24,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 7,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 68 N |
Force latérale | 61 N |
Force latérale surface huileuse | 51 N |
Volume | 8 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 45 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 0 |
Poids | 19,30 g |
Famille de produit | SAG |
Consignes de commande: SAG 45 NBR-60 G1/4-AG