Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 60 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Acier |
Raccord | M10-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 70,50 mm |
Ds | 63,50 mm |
G1 | M10-M |
H | 43,20 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 10,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 122 N |
Dimensions | 60 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 0 |
Poids | 54,40 g |
Famille de produit | SAG |
Consignes de commande: SAG 60 NBR-60 M10-AG