Ventouses cloches SAOG (ovales)

  • Ventouse cloche ovale pour la manipulation de pièces longues, huilées aux rayons de courbure minimes
  • Manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles minces et tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement grâce au calage intérieur
  • Utilisation p. ex. dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.

Nos points forts...

  • Ventouse oblongue en forme de cloche
  • Matière NBR, dureté 45 Shore
  • De nombreux éléments de raccords sont disponibles

Vos avantages...

  • Adaptation optimale aux pièces minces et fortement bombées
  • Adaptation aux pièces longues aux rayons de courbure petits
  • Adaptation de la ventouse à tous les palonniers et systèmes d'alimentation courants
 

Article dans la famille de produit Ventouses cloches SAOG (ovales)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOG 95x40 NBR-45 RA
10.01.01.11669
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: Adaptateur rect.
SAOG 95x40 NBR-45 M14x1.5-AG
10.01.01.11656
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M14x1.5-M
SAOG 95x40 NBR-45 M10-AG
10.01.01.11654
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-IG
10.01.01.11615
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOG 95x40 NBR-45 G3/8-AG
10.01.01.11652
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G3/8"-M
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
10.01.01.11650
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-AG
10.01.01.11660
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 95 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOG 80x30 NBR-45 RA
10.01.01.11668
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: Adaptateur rect.
SAOG 80x30 NBR-45 M14x1.5-AG
10.01.01.11655
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M14x1.5-M
SAOG 80x30 NBR-45 M10-AG
10.01.01.11653
Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M

  1. 1
  2. 2
  3. 3