• Manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles minces et tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement
  • Utilisation par ex. dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation de pièces de tôles longues (par exemple tôles renforcées, nervurées)
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des tables de découpe au laser ou des estampeuses
  • Manipulation de tôles aux rayons de courbure minimes
Produits - Points forts
  • Excellente absorption des forces latérales grâce à la conception spéciale de la ventouse intérieure.
  • Débit d'aspiration très élevé pour une adaptation optimale aux contours les plus variés des pièces
  • Le support interne structuré empêche l'emboutissage profond
  • Ventouse ovale pour les pièces longues (profilés, tuyaux) ou les pièces plates avec des nervures
  • Le joint d'étanchéité souple s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes.
  • Ventouse robuste et résistante SAOG-S de forme ovale avec lèvre simple, rainure spéciale et calage intérieur.
  • L'insert de connexion intégré est collé au renfort dans la ventouse (très haute résistance)
  • Ventouses disponibles dans différentes variantes de raccordement
  • Les ventouses sont livrées montées
  • Dimensions : 60 x 20 à 95 x 40 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion bien vissé
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par