• Ventouse cloche pour la manipulation à haute cadence, répondant aux exigences les plus élevées en matière de forces de préhension et d'absorption des forces latérales. Spécialement adaptées à la manipulation rapide de tôles et pièces de carrosserie particulièrement étroites
  • Manipulation de pièces longues, à nervures comme des tôles de renforcement
  • Manipulation de pièces aux surfaces huilées
  • Chargement et déchargement de tables d'usinage pour le métal et la découpe laser
  • Manipulation de pièces aux surfaces convexes
Produits - Points forts
  • Débit d'aspiration très élevée pour une adaptation optimale aux contours les plus variés des pièces
  • Structure interne spéciale pour une force de maintien maximale lors de fortes accélérations, notamment sur les plaques graisseuses.
  • Un support interne large et structuré empêche l'emboutissage profond, même avec des plaques fines.
  • Matériau Elastodur extrêmement résistant à l'usure, à l'ozone et aux huiles de coupe agressives.
  • La conception modulaire et recyclable minimise les coûts et permet un remplacement rapide des composants.
Ventouses cloches SAOXM (ovales)
  • Ventouse cloche ovale (2) avec lèvre d'étanchéité souple et structure interne optimale
  • Matière Elastodur résistant à l’usure pour la ventouse (ED-85) et pour l'élément de friction (ED-65)
  • Insert (3) pour le renforcement de la ventouse, élément de friction inclu
  • Connecteur Schmalz en deux parties recyclables, composée d'un raccord supérieur (1) et d'un raccord inférieur (4)
  • Raccord supérieur avec blocage anti-rotation
  • Raccord inférieur avec circlip empêchant toute perte
  • Dimensions : 60 x 20 à 100 x 40 mm
  • Matière : ED
  • Insert modulaire (montée)
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par