Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-IG |
Fonction supplémentaire | Élément de friction |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 51 mm |
Bs | 41,60 mm |
dn | 6,10 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 45,70 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 109 mm |
Ls | 101,80 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 6 mm |
Z (Course) | 7,30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 173 N |
Force latérale | 135 N |
Force latérale surface huileuse | 156 N |
Volume | 24 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 32 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 100 x 40 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 61,50 g |
Famille de produit | SAOXM |
Consignes de commande: SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-IG
La ventouse cloche SAOXM (pièce en élastomère avec insert inclus élément de friction + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Raccord supérieur (Schmalz-Connector-Adaptateur), Raccord inférieur (Schmalz-Connector-Vis)