• Ventouses légères et puissantes pour répondre aux exigences de préhension à grande vitesse, aux forces de cisaillement et pour une manipulation rapide de pièces de tôle comme la carrosserie
  • Manipulation de pièces avec des surfaces huilées
  • Chargement et déchargement de machines CNC pour le travail des métaux et la découpe au laser
  • Manipulation des découpes de tôle lors du désempilage
  • Manipulation de pièces de travail avec des surfaces convexes
Produits - Points forts
  • Ventouse en forme de cloche, spécialement structurée pour une force de maintien maximale lors de fortes accélérations, notamment sur les tôles graisseuses.
  • La légèreté de l'outillage est idéale pour les applications à grande vitesse.
  • Très bonne adaptation aux différents contours des pièces grâce aux lèvres de la ventouse
  • La lèvre d'étanchéité souple assure une très bonne étanchéité même sur les pièces à surface rugueuse.
Ventouses cloches SAX
  • Ventouses cloches rondes, légères, avec lèvre d’étanchéité flexible et structure interne optimale (3)
  • Ventouses en matière élastodur résistant à l’usure (ED-85)
  • Embout de raccordement vulcanisé en plastique renforcé (très grande puissance) (1)
  • Enpreinte 6 pans pour un montage simple et fiable (2)
  • Disponible en tant que ventouse montée avec différents types de raccordement
  • Dimensions : entre 30 et 115 mm
  • Matière : ED (elastodur)
  • Embout de raccordement solidement fixé
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par