Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 60 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Raccord | Adaptateur rect. |
Nombre de soufflets | 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 69,70 mm |
Ds | 61,50 mm |
H | 38,10 mm |
L4 | 31,80 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 10,90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 154 N |
Force latérale | 107 N |
Force latérale surface huileuse | 155 N |
Volume | 25,20 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
Dimensions | 60 |
Raccord | Adaptateur rect. |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 42,80 g |
Famille de produit | SAX |
Consignes de commande: SAX 60 ED-85 RA
La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.