Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 80 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 92,20 mm |
Ds | 81 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 41,30 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 13,90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 270 N |
Force latérale | 192 N |
Force latérale surface huileuse | 269 N |
Volume | 51 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 32,50 mm |
Dimensions | 80 |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 48,30 g |
Famille de produit | SAX |
Consignes de commande: SAX 80 ED-85 G1/4-IG
La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.