SAX 115 ED-85 M16-AG

Réf. article: 10.01.19.00235

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées

Dimensions115
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 Shore A
RaccordM16-M
Nombre de soufflets0
SAX 115 ED-85 M16-AG
Attribut Valeur
dn 6,10 mm
Dmax(S) 129,40 mm
Ds 116 mm
G1 M16-M
H 42,60 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 20,20 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 549 N
Force latérale 390 N
Force latérale surface huileuse 584 N
Volume 142 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 50 mm
Dimensions 115
Raccord M16-M
Nombre de soufflets 0
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 85 Shore A
Poids 76 g
Famille de produit SAX
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
Consignes de commande: SAX 115 ED-85 M16-AG

La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.