• Ventouse cloche résistante aux efforts latéraux importants et aux cisaillement permettant la manipulation de tôles et pièces de carrosserie
  • Manipulation de pièces avec des surfaces huilées
  • Chargement et déchargement de machines CNC pour le travail des métaux et la découpe au laser
  • Manipulation des pièces dans les dépileurs
  • Manipulation de pièces avec surfaces convexes
Produits - Points forts
  • Débit d'aspiration très élevée pour une adaptation optimale aux contours les plus variés des pièces
  • Structure interne spéciale pour une force de maintien maximale lors de fortes accélérations, notamment sur les plaques graisseuses.
  • Un support interne large et structuré empêche l'emboutissage profond, même avec des plaques fines.
  • Matériau Elastodur extrêmement résistant à l'usure, à l'ozone et aux huiles de coupe agressives.
  • La conception modulaire et recyclable minimise les coûts et permet un remplacement rapide des composants.
Ventouses cloches SAXM
  • Ventouse ronde (2) avec lèvre souple, structure interne optimale, rainure spéciale et renfort intérieur
  • Matière de la ventouse Elastodur (ED-85), disque de friction (ED-65) résistante à l'usure
  • Connecteur Schmalz (SC) composé d’un raccord supérieur (1) et d’un raccord inférieur incl. un disque de friction (3)
  • Raccord inférieur avec circlip
  • Les raccords males sont équipés d'un joint
  • Possibilité de commander la ventouse montée ou en pièces détachées
  • Diamètre : 20 à 115 mm
  • Matière : ED
  • Insert modulaire (montée)
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par