Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 100 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 111,10 mm |
Ds | 99,70 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 47,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 17,10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 412 N |
Force latérale | 230 N |
Force latérale surface huileuse | 414 N |
Volume | 95,50 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 100 |
Raccord | G1/4"-M |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 73,60 g |
Famille de produit | SAXM |
Consignes de commande: SAXM 100 ED-85 G1/4-AG
La ventouse cloche SAXM (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :