Ventouses cloches SGGN

  • Ventouse cloche ronde pour la manipulation des pièces concaves ou convexes aux rayons de courbure minimes
  • Manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Empêche les vibrations de la matière lors de processus de manipulation à l’aide de ventouses très rigides
  • Utilisation dans les systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile, etc.

La gamme de produits Ventouses cloches SGGN est épuisée et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2019

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contact avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au ou par e-mail à l’adresse . Vous pouvez également nous contacter en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Nos points forts...

  • Matière spéciale vulkollan VU1
  • Forme optimale
  • Ventouse en forme de cloche
  • Grande rigidité de la ventouse

Vos avantages...

  • Ventouse très résistante à l'usure pour des efforts maximum et une grande longévité de jusqu'à une 20 fois supérieure par rapport au NBR standard
  • Particulièrement adaptée à des cadences très élevées
  • Spécialement approprié pour les pièces convexes ou concaves comme par ex. les tôles de carrosserie
  • Excellente stabilité contre les forces horizontales et les accélérations latérales
 

Article dans la famille de produit Ventouses cloches SGGN

 

assets/Artikelbild/10.01.01.11172_00.jpg
Fin de série
SGGN 53 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.11172
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 53
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Laiton
Raccord du vide: G1/4"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10422_00.jpg
Fin de série
SGGN 53 NBR-55 G3/8-IG
10.01.01.10422
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 53
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G3/8"-F

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10429_00.jpg
Fin de série
SGGN 53 NBR-55 M10-AG
10.01.01.10429
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 53
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.11173_00.jpg
Fin de série
SGGN 80 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.11173
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Laiton
Raccord du vide: G1/4"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10423_00.jpg
Fin de série
SGGN 80 NBR-55 G3/8-IG
10.01.01.10423
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G3/8"-F

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10010110430_00.jpg
Fin de série
SGGN 80 NBR-55 M10-AG
10.01.01.10430
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.00835_00.jpg
Fin de série
SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00835
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 85
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: G1/4"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.00628_00.jpg
Fin de série
SGGN 115 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00628
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 115
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 01/10/2019