Ventouses d’arêtes pour formage à chaud SAOK HT2 (ovale)

Nos points forts...

  • Matière spéciale HT2 exempt de silicone
  • Ventouse d'arêtes de forme ovale
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface
  • Insert de connexion vulcanisé

Vos avantages...

  • Absence de LABS, résistance thermique extrême jusqu'à 250 °C
  • Pour toutes pièces allongées, les pièces découpées ou les pièces de carrosserie
  • Aucun enfoncement, absorption maximale des forces transversales
  • Evite tout endommagement et toute immobilisation dus à une perte d’aspiration
 

Individual items within the product family Ventouses d’arêtes pour formage à chaud SAOK HT2 (ovale)

 

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12461
Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.
Dimensions (LxB): 70 x 25 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Matière d'insert: Aluminium
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12462
Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.
Dimensions (LxB): 70 x 25 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Matière d'insert: Laiton
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12463
Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.
Dimensions (LxB): 70 x 25 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Laiton