Ventouses plates SAF

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de tôles requérant une forte dynamique
  • Manipulation de tôles minces et tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement
  • Utilisation dans des systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.

Nos points forts...

  • Grand choix de diamètres
  • Renfort intérieur sur toute la surface
  • Lèvre d'étanchéité souple
  • Ventouses de différentes duretés
  • Insert vulcanisé

Vos avantages...

  • Grande variété adaptée aux différentes géométries des pièces
  • Evite la déformation et réception maximale de forces transversales, même en présence de tôles huilées
  • Excellente étanchéité même pour les surfaces bombées
  • Adaptation optimale à des nombreuses pièces
  • Evite tout endommagement et immobilisation de la machine dus à une perte d’aspiration
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SAF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
10.01.01.11421
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Matière d'insert: Aluminium
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.10646
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Matière d'insert: Aluminium
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
Nouveau
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12349
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
10.01.01.11400
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Matière d'insert: Aluminium
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.10506
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Matière d'insert: Aluminium
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
Nouveau
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12348
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
10.01.01.11420
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.10705
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
Nouveau
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12350
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 250 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAF 30 NBR-45 M10-AG
SAF 30 NBR-45 M10-AG
10.01.01.11425
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: M10-M
Matière d'insert: Acier

  1. 1
  2. 2
  3. 3