Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Dimensions | 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 20 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 38 N |
Force latérale | 30 N |
Force latérale surface huileuse | 28 N |
Volume | 2,72 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 13,60 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SAF |
Consignes de commande: SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.