• Manipulation de tôles requérant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles minces et de tôles d’aluminium sans bossellement ou enfoncement de la plaque
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse
Produits - Points forts
  • Ventouse modulaire avec embout réutilisable par simple vissage par le bas
  • Optimisation de l'usure du disque et de la force de friction grâce à deux composants élastomères
  • Pas de séparation nécessaire lors du recyclage, car la ventouse est entièrement constituée de plastique.
  • La surface d'appui structurée empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces latérales les plus élevées, même sur les feuilles huileuses
  • Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même sur les surfaces légèrement courbes.
  • Ventouse SAFT-C robuste et résistante avec lèvre d’étanchéité simple, rainure spéciale et renfort intérieur
  • Utilisation en combinaison avec un outillage spécial
  • Ventouse et disque de friction indépendants réalisés en différents types d’élastomères
  • Ventouse réalisée entièrement en matière synthétique (aucun insert métallique)
  • Ventouse et disque de friction interchangeables indépendamment de l’insert de connexion
  • Diamètre : 60 et 80 mm
  • Matière : NBR
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par