SAOF 60x23 HT2-65 RA

Réf. article: 10.01.05.00847

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale

Dimensions (LxB)60 x 23
MatièreMatière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
MatièreAluminium
RaccordRA
SAOF 60x23 HT2-65 RA
Attribut Valeur
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,60 mm
dn 4 mm
H 21 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,60 mm
Z (Course) 3 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 57 N
Force latérale 37 N
Volume 3,89 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions (LxB) 60 x 23
Raccord Adaptateur rect.
Nombre de soufflets 0
Matière Matière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Résistance thermique 200 °C
Poids 33,50 g
Famille de produit SAOF

Consignes de commande: SAOF 60x23 HT2-65 RA

La ventouse SAOF HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé.