Ventouses plates SAOF (ovales)

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de tôle exigeant une forte dynamique (réduction des temps de cycle)
  • Manipulation de tôles minces et de tôles d'aluminium sans bossellement ou enfoncement
  • Utilisation dans les systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile, par exemple
  • Manipulation de pièces de tôles longues (par exemple tôles renforcées, nervurées)
  • Manipulation sans glissement de tôles huilées grâce à une rainure spéciale sur la face inférieure de la ventouse pour un positionnement précis dans des estampeuses etc.

Nos points forts...

  • Grand choix de dimensions
  • Renfort intérieur sur toute la surface
  • Ventouse plate de forme ovale
  • Lèvre d'étanchéité souple

Vos avantages...

  • Grande variété adaptée aux différentes géométries des pièces
  • Evite la déformation et réception maximale de forces transversales, même en présence de tôles huilées
  • Pour les pièces allongées (profilés, tuyaux) ou les pièces plates à nervures
  • Excellente étanchéité
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SAOF (ovales)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG
10.01.05.00550
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG
10.01.05.00521
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG
10.01.05.00551
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG
10.01.05.00511
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
10.01.05.00553
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG
10.01.05.00518
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
10.01.05.00555
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG
10.01.05.00527
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
SAOF 50x16 NBR-45 M14x1.5-AG
10.01.05.00556
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M14x1.5-M
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.05.00530
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 50 x 16 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M14x1.5-M

  1. 1
  2. 2
  3. 3