Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets)

  • Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour la manipulation des pièces en verre à haute dynamique
  • Manipulation de verres plats et de pièces en verre moulé
  • Utilisation dans les chaînes de fabrication automobile, comme les pare-brise ou les vitres latérales, même après le four de bombage à des températures à 170° C
  • Manipulation sans fuite du verre plat pour un positionnement précis
  • Haute absorption des forces transversales sur le verre même avec poudre de séparation ou surface mouillée

Nos points forts...

  • Matière HT1 laissant peu de marques
  • Haute résistance thermique
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface
  • 1,5 soufflets
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Influence chimique minimale sur la surface des pièces manipulées
  • Manipulation de pièces chaudes sans influence sur les propriétés de la ventouse
  • Absorption maximales de forces transversales, en particulier lors de l'utilisation de poudre de séparation ou sur des pièces humides
  • Adaptation optimale aux surfaces bombées de la pièce, très bon amortissement lors de la pose
  • Excellente stabilité contre les forces horizontales et les accélérations latérales
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.02753
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 22 HT1-60 G1/4-IG
SAB 22 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.02722
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03015
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03006
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 22
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03048
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.02723
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03049
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 30 HT1-60 G3/8-IG
SAB 30 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03050
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Laiton nickelé
SAB 30 HT1-60 RA
SAB 30 HT1-60 RA
10.01.06.02755
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: Adaptateur rect.
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03051
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
Matière d'insert: Aluminium

  1. 1
  2. 2
  3. 3