Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 s.)

  • Ventouse ovale à 1,5 soufflets pour la manipulation à haute dynamique de longues pièces en verre
  • Manipulation de verre plat et de pièces en verre moulé
  • Utilisation dans les chaînes de fabrication automobile, comme les pare-brise ou les vitres latérales, même après bombage au four à 170 °C
  • Positionnement exact dans les processus de production sans déplacement
  • Haute absorption des forces transversales sur le verre même avec poudre de séparation ou surface mouillée

Nos points forts...

  • Matière HT1 laissant peu de marques
  • Haute résistance thermique
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface

Vos avantages...

  • Influence chimique minimale sur la surface des pièces manipulées
  • Manipulation de pièces chaudes sans influence sur les propriétés de la ventouse
  • Absorption maximale de forces transversales, en particulier lors de l´utilisation de poudre de séparation ou sur des pièces humides
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets SAOB HT1 (ovales, 1,5 s.)

 

  1. 1
  2. 2
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03156
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03175
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03201
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03202
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 60 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03203
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03176
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03204
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G3/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03205
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: G3/8"-F
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03206
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 110 x 55 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.03178
Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB): 110 x 55 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 1.5

  1. 1
  2. 2