Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (LxB) | 80 x 40 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 29,70 mm |
L1 | 73,30 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 83 mm |
Ls | 80,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 65 N |
Force de rupt. | 131,70 N |
Force latérale | 152,80 N |
Force latérale surface huileuse | 73,60 N |
Volume | 21,80 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 25 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 80 x 40 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 34,90 g |
Famille de produit | SAOB |
Consignes de commande: SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG
La ventouse SAOB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé à la ventouse en élastomère.