Ventouses plates SGF

  • Manipulation de grandes pièces lisses telles que du vitrage, ou plaques en plastique subissant d'importantes forces latérales par exemple en raison d'accélérations importantes ou de manipulation verticale
  • Manipulation de pièces très minces comme le verre plat (floatglas) ou le verre revêtu
  • Utilisation dans les procesus de fabrication du verre lors de l'application de poudre de séparation
  • Utilisation dans l'industrie solaire (production de modules), pour la manipulation de modules solaires

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité mince et plate (Ø 125 mm à 200 mm)
  • Lèvre d'étanchéité inclinée (Ø 250 mm à 400 mm)
  • Poids total faible des ventouses plates
  • Grande surface d´aspiration effective

Vos avantages...

  • Faible mouvement relatif lors de l'aspiration pour éviter tout endommagement de la pièce
  • Aspiration optimale et effet d´amortissement
  • Fortes accélérations dans les processus automatisés
  • Grande force d'aspiration et forte résistance aux efforts transversaux
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SGF

 

  1. 1
  2. 2
SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13492
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 150
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13178
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 150
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF-HS 150 HT1-60 FM1
10.01.01.13490
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 150
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord: 4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13038
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 250
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13153
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 250
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13793
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 300
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 55 °Sh
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13794
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 300
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13039
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 350
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13154
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Equipement supplémentaire:
Grande course
Dimensions: 350
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord: G1/2"-F
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG
10.01.01.12475
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique
Dimensions: 125
Matière de la ventouse: EPDM
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord: G1/4"-F

  1. 1
  2. 2