• Manipulation de grandes pièces lisses telles que du vitrage, ou plaques en plastique subissant d'importantes forces latérales par exemple en raison d'accélérations importantes ou de manipulation verticale
  • Manipulation de pièces très minces comme le verre plat (floatglas) ou le verre revêtu
  • Utilisation dans les procesus de fabrication du verre lors de l'application de poudre de séparation
  • Utilisation dans l'industrie solaire (production de modules), pour la manipulation de modules solaires
Produits - Points forts
  • Joint d'étanchéité mince et plat (Ø 125 mm à 200 mm) pour un faible mouvement de la pièce pendant l'aspiration.
  • Joint d'étanchéité à forte profondeur (Ø 250 mm à 400 mm) pour un effet d'amortissement optimal lors de l'aspiration.
  • Le poids total réduit permet une accélération supérieure dans les processus automatisés.
  • Grande surface d'aspiration pour une puissance d'aspiration supérieures et en cas de forces latérales élevées dans des processus dynamiques
Ventouses plates SGF
  • Plaque de support en aluminium (1) et bague d'étanchéité (2)
  • Diamètre 125 mm à 200 mm : bague d'étanchéité remplaçable, lèvre mince, plate
  • Diamètre 250 à 400 mm : bague d'étanchéité vulcanisée, lèvre d'étanchéité inclinée
  • Raccord de vide au centre, avec filtre emboîtable comme pré-filtre (3) en option
  • Raccord décentré pour le palpeur mécanique (4) ou le filtre emboîtable (5), fermé à l'aide de bouchons dans la version standard
  • Structure intérieure optimisée pour la manipulation de plaques de verre lors de l'application de poudre de séparation
  • Diamètre : 125 à 400 mm
  • Matière : EPDM, HT1
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par