SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.13492

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique

Dimensions150
MatièreEPDM
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
RaccordG1/2-IG
RaccordG1/2"-F
SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 126 mm
d3 70 mm
Dmax(S) 165 mm
Ds 148,50 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25,90 mm
L2 26,50 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Course) 7,50 mm
Dmk 58,30 mm
G4 M6-F
LG4 10,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 1060 N
Force d'aspir. d2 730 N
Volume 119 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 700 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Dimensions 150
Nombre de soufflets 0
Matière EPDM
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 320 g
Famille de produit SGF


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

La ventouse plate SGF (bague d’étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Bague d’étanchéité de type DR-SGF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Plaque support en aluminium en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité DR-SGF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)