Ventouses plates SHFN

  • Ventouse plate et ronde pour la manipulation de parties de meubles, de parquet, de panneaux d’aggloméré laminés et non laminés, etc.
  • Type avec insert vulcanisé pour systèmes de vide en domaines d’application difficiles pour lesquels les ventouses ne sont pas totalement recouvertes et sont appliquées directement sur les bords de la pièce
  • Manipulation de surfaces très rugueuses avec bague d’étanchéité en mousse spéciale

Nos points forts...

  • Lèvre d'étanchéité souple
  • Lèvre d’étanchéité à bord d’étanchéité interne
  • Structure spéciale de la face inférieure de la ventouse
  • Type SHFN...E avec support d’insertion intégré
  • Tamis anti-poussière (en option)
  • Lèvre d'étanchéité en mousse spéciale (en option)

Vos avantages...

  • Adaptation optimale aux irrégularités de la pièce
  • Excellente étancheite même sur surfaces rugueuses et lisses
  • Convient à une dynamique maximale et aux temps de cycles courts
  • Accroissement de la stabilité dans les conditions difficiles
  • Utilisable également dans les environnements poussiéreux
  • Solution pour une utilisation sur surfaces très rugueuses
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SHFN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
10.01.01.11693
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11694
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS
10.01.01.11695
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Bord d'étanchéité avec MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS
10.01.01.11696
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Equipement supplémentaire:
Bord d'étanchéité avec MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV
10.01.01.11699
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
10.01.01.11700
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
Equipement supplémentaire:
Bord d'étanchéité palp mécani
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG
10.01.01.11689
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 70
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11690
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 70
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E
10.01.01.12197
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 70
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Type: E
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E
10.01.01.12216
Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique
Dimensions: 70
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 45 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Type: E

  1. 1
  2. 2
  3. 3