• Ventouse plate ronde pour la manipulation et séparation de pièces poreuses ou pièces planes et absorbantes
  • Séparation de pièces par l’introduction d’un flux d’air comprimé au centre de la ventouse
Produits - Points forts
  • Ventouse avec double joint d'étanchéité pour les matériaux plats ou poreux tels que MDF ou encore la fibre rigide
  • La fonction de séparation par impulsion d'air comprimé empêche le collage automatique lors de l'empilage de panneaux poreux.
  • Temps de cycle plus rapides grâce à un poids propre réduit
  • Grande puissance d'aspiration sur des petites dimensions
Ventouses plates SPC
  • Ventouse SPC robuste et résistante avec lèvre d'étanchéité combinée, composée d’une garniture d’étanchéité (intérieure et extérieure) et d’une plaque support en aluminium
  • La garniture est encliquetée sur la plaque support de manière sûre et solide par un profilage
  • La garniture intérieure sépare la cellule centrale de la zone sous vide pour l’introduction du flux d’air comprimé
  • En cas d'usure, la garniture de rechange peut être remplacée séparément ; la plaque support d’aluminium peut continuer à être utilisée
  • La plaque support comprend un filetage central (introduction du flux d’air A) pour la séparation (1) et un filetage excentré (raccordement du vide B) pour saisir
  • Série SPC-TV avec palpeur : désactivation des ventouses non occupées ; aucune entrée d’air parasite
  • Diamètre : 160 à 250 mm
  • Matière : NBR
  • Garniture insérée sur la plaque support de manière sûre et solide

Documents

Choisir la langue

Filtrer par