Ventouses plates SPU

  • Ventouse plate ronde pour la manipulation de grandes pièces lisses
  • Série SPU B avec lèvre d’étanchéité plus épaisse : manipulation de pièces à surface légèrement rugueuse tel que le bois
  • Série SPU TV avec palpeur : désactivation des ventouses non occupées ; aucune entrée d'air possible

Nos points forts...

  • Surfaces d’appui sur la face inférieure
  • Volume propre réduit
  • Grand choix de diamètres
  • Forme optimale

Vos avantages...

  • Aucune déformation permanente de pièces à parois fines
  • Temps de cycle rapides
  • Grand choix de dispositifs adaptés à différentes pièces
  • Forces d’aspiration élevées pour des dimensions réduites
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SPU

 

  1. 1
  2. 2
SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01138
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 400
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B
10.01.01.10588
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 360
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Joint d'étanchéité pour tôles
SPU 300 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01134
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 300
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01209
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 250
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B
10.01.01.10589
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 250
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Joint d'étanchéité pour tôles
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01097
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 250
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01149
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B
10.01.01.10552
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Joint d'étanchéité pour tôles
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01092
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01153
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2