Ventouses plates SPL POM-NBR

  • Ventouses plates pour la manipulation de matières souples telles que les matières préimprégnées ou des produits semi-finis en matière composite à fibres, comme par ex. CFK, GFK
  • Manipulation de pièces fragiles qui ne doivent pas être déformées telles que des films
  • Perment d'éviter le déplacement des fibres par enfoncement dans la ventouse et, de ce fait, aucune influence sur l'orientation des fibres
  • Manipulation sans empreintes mécaniques permanentes

Nos points forts...

  • Renfort intérieur pour une manipulation à plat de matières souples
  • Répartition régulière du vide grâce à des orifices d'aspiration
  • Orifice d'aspiration de grandes dimensions pour des volumes de flux élevés
  • Bague d'étanchéité pour une bonne étanchéité et un plus grand flottement

Vos avantages...

  • Pas d'enfoncement des pièces dans la ventouse plate, pas de déformation permanente
  • Réduction de la consommation en énergie et transfert de force latérale accrue
  • Écoulement régulier et pression superficielle faible, pas d'endommagement de pièces fragiles
  • Utilisation avec une génération du vide électrique et pneumatique
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SPL POM-NBR

 

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
10.01.01.13104
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Polýoxýméthylène - Nitrile
Raccord du vide: G1/8"-F
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
10.01.01.13107
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 70
Matière de la ventouse:
Polýoxýméthylène - Nitrile
Raccord du vide: G1/4"-F
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
10.01.01.13110
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 115
Matière de la ventouse:
Polýoxýméthylène - Nitrile
Raccord du vide: G1/4"-F