Ventouses pour le conditionnement

Les ventouses sont caractérisées par un corps résistant et une lèvre d'étanchéité souple qui s'adapte parfaitement aux déformations des emballages. Les ventouses pour le conditionnement sont fabriquées soit en Elastodur et PVC, très résistants à l'usure, soit en silicone conforme aux normes FDA. Ainsi, ces godets d'aspiration conviennent à la manipulation d'emballages primaires tout comme secondaires.
 
Ventouse Bin-Picking SVE
Nouveau

Ventouse Bin-Picking SVE

  • Diamètre : 53 mm
  • Matière : PU, SI-MD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses plates SPF

  • Diamètre : 10 mm à 60 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : ED
  • Raccord de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 15 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur agro-alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage

Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets) restriction au flux

  • Diamètre : 20 et 40 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
  • Montage rapide par clipsage

Ventouses à soufflets FGA PVC (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 13 à 22 mm
  • Matière : PVC (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets FG PVC (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 18 à 50 mm
  • Matière : PVC (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets FSGA SI-HD (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 6 à 25 mm
  • Matière : SI-HD
  • Matériau conforme aux normes alimentaires

Ventouses à soufflets FSGA SI-MD (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 11 à 33 mm
  • Matière : SI-MD
  • Matériau détectable par les métaux

Ventouses à soufflets FSGB-R (rectangulaires)

  • Dimensions : 52 x 25 à 80 x 50 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque quadrillée de distribution du vide vissée à la pièce en élastomère

Ventouses pour chocolat SPG

  • Diamètre : 33 mm
  • Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire)

Kit de test Schmalz - ventouses pour le conditionnement

  • Contenu: plus de 80 ventouses pour vide dans des géométries et matières différentes ; trois éjecteurs pour le vide ; un vacuomètre et un tuyau pour le vide
  • Rangement : mallette pratique en plastique

Ventouses plates PFYN VU1

  • Diamètre : 15 à 95 mm
  • Matière : VU1
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSG SI-HD (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 7 à 25 mm
  • Matière : SI-HD
  • Matériau conforme aux normes alimentaires