SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03510

Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Dimensions (LxB)60 x 20
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets1,5
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
Attribut Valeur
b2 12,80 mm
Bmax(S) 27,50 mm
Bs 21,40 mm
dn 3,60 mm
G1 G1/8"-M
H 24 mm
l2 53,50 mm
LG1 7,50 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,40 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 8 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 32,50 N
Force de rupt. 39,80 N
Force latérale 32,20 N
Volume 11 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions (LxB) 60 x 20
Nombre de soufflets 1,50
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 11 g
Famille de produit SPOB1


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

La ventouse SPOB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse de type SPOB1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages, insert de ventouse inclus pour la taille 100 x 40 mm

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPOB1, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)