Ventouses à soufflets FG SI-HD (2,5 soufflets)

  • Ventouses à soufflets rondes avec 2,5 soufflet pour la manipulation de pièces fragiles grâce à la compensation de la hauteur et à l'effet d'amortissement
  • Utilisation dans des processus exigeants des ventouses en silicone très robustes et résistantes
  • Manipulation de pièces présentant une surface fortement abrasive comme les emballages, les récipients cylindriques en verre (par exemple ampoules ou flacons), etc.
  • Application dans des processus pouvant être utilisés avec des denrées alimentaires et fonctionnant à des températures jusqu'à +180 °C

Nos points forts...

  • Ventouses à soufflets rondes fabriquées dans la matière spéciale SI-HD
  • Lèvre d'étanchéité adaptable
  • Grande rigidité du soufflet supérieur

Vos avantages...

  • Ventouse résistant à l'usure en silicone pour des charges élevées et pour une manipulation sûre de matières fortement abrasives ; résistance à des températures comprises entre -30 °C et +180 °C et compatibilité avec les aliments
  • Très bonne adaptation aux surfaces bombées ou aux irrégularités de la pièce
  • Bonne robustesse contre les forces horizontales en cas de fortes accélérations
 

Article dans la famille de produit Ventouses à soufflets FG SI-HD (2,5 soufflets)

 

FG 7 SI-HD N016
Efficace
Nouveau
FG 7 SI-HD N016
10.01.06.03901
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 7
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
FG 9 SI-HD N016
Efficace
Nouveau
FG 9 SI-HD N016
10.01.06.03148
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 9
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
FG 25 SI-HD N016
Efficace
Nouveau
FG 25 SI-HD N016
10.01.06.03246
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
Dureté de la matière: 65 °Sh
Nombre de soufflets: 2.5